UCC28061EVM

UCC28061EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC28061 ist ein zweiphasiger Vorregler mit Übergangsmodus und Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC). Das UCC28061EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) mit einem DC-Ausgang mit 390 V und 300 W, der mit einem Universaleingang von 85 VRMS bis 265 VRMS betrieben wird und eine Leistungsfaktorkorrektur bereitstellt. Der Vorregler verwendet den verschachtelten UCC28061-PFC-Controller, um die Eingangsstromwelle zu formen und eine Leistungsfaktorkorrektur zu ermöglichen. Dieser Baustein verwendet die Natural-Interleaving™-Technologie von TI zur Verschachtelung von Aufwärtsphasen. Dieses Benutzerhandbuch enthält den Schaltplan, die Materialliste, die Montagezeichnung für eine einseitige Platinenanwendung und die Informationen zur Testeinrichtung, die zur Evaluierung des UCC28061 in einer typischen PFC-Anwendung erforderlich sind.

AC/DC-Controller
UCC28061 — Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit akustischer Rauschunempfindlichkeit UCC28061-Q1 — Automobil-Interleaved-PFC-Controller mit Übergangsmodus & verbess. Unempf. ggü. hörbarem Rauschen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat UCC28061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module 06.05.2008

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos