UCC28064EVM-004

UCC28064EVM-004

Jetzt bestellen

Überblick

Der Vorregler verwendet den verschachtelten PFC-Controller UCC28064 mit Übergangsmodus, um die Eingangsstromwelle zu Formen und eine Leistungsfaktorkorrektur zu ermöglichen. Dieser Baustein bietet verschachtelten Zweiphasenbetrieb bei hohen Leistungsniveaus, Einphasenbetrieb bei niedrigeren Leistungsniveaus und Burst-Modus-Betrieb bei sehr niedrigen Leistungsniveaus. Das Benutzerhandbuch enthält Schaltplan, Materialliste, elektrische Spezifikation und Testergebnisse für eine typische Anwendung.

Merkmale
  • Verschachtelte Übergangsmodus-PFC für Hochleistungs-Anwendungen
  • Einphasenbetrieb für hohen Wirkungsgrad bei mittleren Leistungspegeln
  • Burst-Modus-Betrieb für hohen Wirkungsgrad bei sehr geringen Leistungspegeln
  • Netzspannungs-Feed Forward für schnelles Netz-Einschwingverhalten
  • Nichtlineare Verstärkerverstärkung für eine schnelle dynamische Antwort.

  • Sicherheitsrichtlinien für Benutzer mit hohen Spannungen

AC/DC-Controller
UCC28064A — Übergangsmodus-PFC-Controller, Natural Interleaving™, mit hohem Teillast-Wirkungsgrad UCC28065 — Natürlicher Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controller mit Hochfrequenzschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28064EVM-004 — 300W interleaved PFC pre-regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28064EVM-004 — 300W interleaved PFC pre-regulator evaluation module
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
* EVM User's guide UCC28064EVM-004 User's Guide (Rev. A) 22.06.2018
Zertifikat UCC28064EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos