UCC28180EVM-573

UCC28180EVM-573

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC28180EVM unterstreicht die vielen Vorteile einer Verwendung des Continuous-Current-Mode-Aufwärts-PFC-Controllers UCC28180 (TI-Literaturnummer SLUUAT3). Der Controller arbeitet unter einer durchschnittlichen Strommodussteuerung mit einer festen programmierbaren Schaltfrequenz von 120 kHz. Eine einfache externe Strom- und Spannungsschleifenkompensation sowie erweiterte Schutzfunktionen machen diesen Controller zur idealen Lösung für Server- und Desktop-Stromversorgungen, Stromversorgungen in der Industrie und weiße Ware.

Merkmale
  • 360-W-, 390-V-Ausgang
  • Universeller Offline-Eingangsspannungsbereich
  • Durchschnittliche PWM-Strommodussteuerung
  • Keine AC-Leitungserfassung erforderlich
  • Feste Oszillatorfrequenz von 120 kHz, programmierbar mit einem einzelnen externen Widerstand
  • Weicher Überstrom und zyklusweise Spitzenstrombegrenzung
  • VCC-Unterspannungsabschaltung mit geringem Anlaufstrom
  • Erkennung offener Regelkreise bei Spannungsregelung
  • Ausgangsüberspannungsschutz mit Hysteresewiederherstellung
  • Verbessertes dynamisches Ansprechverhalten
  • Softstart
AC/DC-Controller
UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC-Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC-Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) 27.11.2013
Zertifikat UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos