UCC28250EVM-501

UCC28250EVM-501

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC28250EVM-501 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des erweiterten PWM-Controllers UCC28250 mit Vorspannungsbetrieb. Das UCC28250EVM-501 besteht aus einem symmetrischen Halbbrücken-DC/DC-Wandler, der einen DC-Eingang mit 36 V bis 72 V in einen DC-Ausgang mit 3,3 V mit einer maximalen Ausgangsleistung von 75 W umwandelt.

Merkmale
  • Start mit Vorspannung
  • Synchrone Gleichrichtersteuerausgänge mit programmierbaren Verzögerungen (einschließlich Unterstützung für Nullverzögerung)
  • Spannungsmodussteuerung mit Eingangsspannungs-Feed-Forward oder Strommodussteuerung
  • Primäre oder sekundäre Steuerung
  • 3,3 V, 1,5 % Genauigkeit des Referenzausgangs
  • 1-MHz-fähige Schaltfrequenz
  • Zyklusweiser Überstromschutz mit 1 % Genauigkeit und angepassten Tastverhältnisausgängen
  • Programmierbarer Softstart- und Hiccup-Restart-Timer
AC/DC-Controller
UCC28250 Erweiterter Halbbrücken-/Vollbrücken-PWM-Controller mit Vorspannungsbetrieb UCC28251 Erweiterter Halbbrücken-/Vollbrücken-PWM-Controller mit Vorspannungsbetrieb für Offline-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28250EVM-501 — Evaluierungsmodul für UCC28250 Erweiterter PWM-Motorcontroller auf primärseitiger Steuerung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28250EVM-501 Evaluierungsmodul für UCC28250 Erweiterter PWM-Motorcontroller auf primärseitiger Steuerung
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
* EVM User's guide Using the UCC28250EVM-501 Half Bridge DC-DC Converter with Primary Side Control (Rev. B) 07.12.2010
Zertifikat UCC28250EVM-501 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos