UCC28610EVM-474

UCC28610EVM-474

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28610EVM-474-Evaluierungsmodul ist ein 25-W-Offline-Flyback-Wandler mit Discontinuous Mode (DCM), der 12 V bei maximalem Laststrom von 2,1 A liefert und von einem universellen AC-Eingang aus betrieben wird. Das Modul wird mit dem Green-Mode-Flyback-Controller UCC28610 gesteuert, der eine kaskadierte Architektur verwendet, die eine vollständig integrierte Stromregelung ohne externen Messwiderstand ermöglicht. Der Controller behält den Betrieb im Discontinuous Mode über den gesamten Betriebsbereich bei. Dieser innovative Ansatz führt im Vergleich zu einem herkömmlichen Flyback zu Verbesserungen in Bezug auf Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Systemkosten.

Merkmale
  • Isolierter Ausgang mit 25 W, 12 V
  • Universeller Offline-Eingangsspannungsbereich
  • Übertrifft die Anforderungen gemäß Version 2.0 von Energy Star™ EPS für Wirkungsgrad bei aktiver Last und Stromverbrauch bei Nulllast
  • Erfüllt die Anforderungen für abgestrahlte Emissionen gemäß EN 55022 Klasse B
  • Kaskadierte Konfiguration ermöglicht eine vollständig integrierte Stromregelung ohne externen Messwiderstand
  • Mehrere Betriebsmodi für optimalen Wirkungsgrad über den gesamten Betriebsbereich
  • Überstromschutz zur Begrenzung des RMS-Eingangs- und Ausgangsstroms
  • Zeitgesteuerte Überlast mit Abschalt-/Wiederholungsreaktion
  • Optoloser Ausgangsüberlastungsschutz
AC/DC-Controller
UCC28610 — Flyback-Stromversorgungscontroller, 12-65 W, Green-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 24.06.2011
Zertifikat UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos