UCC28630EVM-572

UCC28630EVM-572

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28630EVM-572-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments ist ein primärseitig geregelter (PSR) 65-W-Flyback-Wandler für Offline-Anwendungen mit Transientenüberspannungskapazität von 130 W. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht.

Merkmale
  • Transientenspitzenleistung von 200 % der nominalen Ausgangsleistung
  • Primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig
  • Aktive X-Kondensatorentladung zur Leistungsreduzierung bei Nulllast.
  • +/–1 % Spannungsregelung
  • +/–7,5 % Konstantstromregelung (7 A nominal)
  • Kein hörbares Rauschen.
  • Schutzfunktionen: Ausgangsüberspannung, Vorspannungsüberspannung, AC-Spannungsabfall, Überstrom.
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung.
AC/DC-Controller
UCC28630 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank UCC28631 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus und Frequenzschwankung UCC28632 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR und Spitzenleistungsmodus UCC28633 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Peak-Power-Modus, X-Cap-Entladung, einstellbarer CC-Grenze UCC28634 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, einstellbarer CC-Grenze und Frequen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) 18.03.2015
Technischer Artikel How to characterize a power transformer for EMI performance PDF | HTML 16.09.2025
Zertifikat UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos