UCC28704EVM-724

UCC28704EVM-724

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28704EVM-724 ist ein isoliertes 10-W-Offline-Netzteil mit 5-V-Ausgang an einem USB-A-Port. Die Ausgangsspannung und der Strom des Wandlers werden ohne Optokoppler oder sekundärseitige Rückkopplungsschaltungen auf 5 % Genauigkeit geregelt. Das EVM demonstriert eine kostengünstige Lösung zur Einhaltung globaler Standards für den Wirkungsgrad der externen Stromversorgung (Department of Energy Level VI, EU-Verhaltenskodex V5 Stufe 2 usw.) ohne Hinzufügen eines sekundärseitigen Synchrongleichrichters.

Merkmale
  • Universeller AC-Eingangsbereich (85 V bis 265 V AC), isolierter 5-V-/2-A-Ausgang
  • Genauigkeit von 5 % bei Ausgangsspannung (CV) und Strom (CC) mit primärseitiger Regelung (PSR)
  • Der durchschnittliche Wirkungsgrad von 83 % und die Standby-Leistung von < 60 mW übertreffen die EPS-Normen von DoE Level VI und EU CoC V5 Stufe 2
  • 80 mV p-p-Ausgangsspannungswelligkeit am Ende des 0,15-Ω-Kabels
  • Fehlerschutzfunktionen: Ausgangsüberspannung, Überstrom und Lastkurzschluss
AC/DC-Controller
UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28704EVM-724 — UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28704EVM-724 — UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 26.01.2016
Zertifikat UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 04.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos