UCC28720EVM-212

UCC28720EVM-212

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28720EVM-212 ist ein 5-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-Adapters für USB-Anwendungen. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Der UCC28720EVM-212 wandelt eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V RMS in 5 V DC um, mit einer Strombegrenzung von 1 A für USB-Adapteranwendungen.

Merkmale
  • < 10 mW Leistung bei Nulllast
  • Primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig
  • +/–5 % Spannungs- & Stromregelung
  • Quasiresonanter Valley-Switching-Betrieb für höchste Gesamteffizienz
  • Großer VDD-Bereich (35 V) ermöglicht kleinen Vorspannungskondensator
  • Treiberausgang für kostengünstiges Bipolar
  • Schutzfunktionen: Überspannung, niedrige Leitung, Überstrom
AC/DC-Controller
UCC28700 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation UCC28710 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens UCC28720 Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit primärseitiger Regelung für bipolare Stromversorgungs UCC28722 Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28720EVM-212 UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter
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
* EVM User's guide Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 20.09.2013
Zertifikat UCC28720EVM-212 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos