UCC28742EVM-001

UCC28742 10-W-AC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul

UCC28742EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28742EVM-001 ist ein 10-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-Adapters für USB-Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz und Standby-Leistung von CoC Tier 2 und DoE Level 6. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Der UCC28742EVM-001 wandelt eine Eingangsspannung von 85 VRMS auf 265 VRMS bis hinunter zu 5 VDC mit einer Strombegrenzung von 2,1 A für USB-Adapter-Anwendungen.

Merkmale
  • Optogekoppelte Rückführung für Betrieb mit konstanter Ausgangsspannung
  • Brickwall-Strombegrenzung mit Genauigkeit von +/– 5 % und Hiccup-Timeout-Verzögerung, Überstromschutz.
  • Ermöglicht eine Ausgangsspannungregelung von +/– 1
  • Resonanzschaltung für geringe Schaltverluste und hohen Wirkungsgrad
  • Frequenz-Dithering zur Reduzierung von EMI
  • Schutz vor Störungen: Schutz vor Unterspannung am Eingang, Überspannung am Ausgang, Überstrom und Kurzschluss
AC/DC-Controller
UCC28742 Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28742EVM-001 UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 06.06.2018
Zertifikat UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos