UCC28750EVM-071

UCC28750EVM-071

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28750EVM-071 ist ein 60-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-AC/DC-Spannungswandlers. Das UCC28750EVM-071 ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCC28750EVM-071 wandelt eine Eingangsspannung von 85 VRMS bis 265 VRMS in 24 VDC um. Es kann eine Ausgangsleistung von 60 W liefern.

Merkmale
  • Geregelter 60-W-Ausgang, 24 V ±5 %
  • Dreiphasige AC-Eingangsspannung von 85 VRMS bis 265 VRMS
  • Wirkungsgrad unter maximaler Last > 90 %
AC/DC-Controller
UCC28750 — Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller
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
* EVM User's guide Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.11.2023
Zertifikat UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos