UCC28782EVM-030

UCC28782EVM-030

Jetzt bestellen

Überblick

UCC28782EVM-030 demonstriert hohe Effizienz und Dichte für einen 65-W-USB Type-C™ Power Delivery (PD)-Offline-Adapter mit dem UCC28782 Active-Clamp-Flyback-Controller.  Der Eingang unterstützt eine universelle 90-V/AC- bis 264-V/AC-Spannung und der Einzelausgang kann auf 5 V, 9 V und 15 V eingestellt werden, alle bei 3-A max und 20 V bei 3,25-A max. Die Spannung kann mit dem USB PD Interface Controller angepasst werden kann.  Hochfrequenzbetrieb mit einer Nennfrequenz von 250 kHz ermöglicht eine platzsparende Lösung, während der Multimodus-Betrieb einen hohen Wirkungsgrad aufrecht erhält. LMG2610 integriert High-Side- und Low-Side-FETs, Gate-Treiber, High-Side-Pegelumsetzer und bietet eine verlustfreie Strommessemulation. Am Ausgang wird synchrone Gleichrichtung verwendet, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Merkmale
  • Universeller AC-Eingang von 90 bis 264 V/AC mit USB Type-C™ PD 3,0-konformer Ausgang bis zu 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
  • Effizienz und Standby-Stromverbrauch übertreffen die regulatorischen Anforderungen CoC Tier 2 und DoE Level VI
  • Leistungsdichte von 30 W/in3 mit einem Wirkungsgrad von 93 % bei 90-V/AC-Volllast
  • Frequenz-Dithering und x-Kondensatorentladung vereinfachen die Einhaltung der EMI-Anforderungen gemäß EN 55022
  • Verwendet GaN-MOSFETs zur Effizienzsteigerung

  • Allgemeine Hochspannungsbewertung von Texas Instruments (TI_HV_EVM)

AC/DC-Controller
UCC28782 — Flyback-Controller mit hoher Dichte für Active-Clamp (ACF)- und Nullspannungsschalttopologien (ZVS)

 

Digitalisolatoren
ISO7710 — Verstärkter 1-Kanal-Digitalisolator

 

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2610 — GaN-Halbbrücke für ACF, 650 V, 170/248 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge
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
* EVM User's guide Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) PDF | HTML 28.07.2022
Zertifikat UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos