UCC28881EVM-680

UCC28881EVM-680

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC28881EVM-680 ist eine Hochspannungs-Offline-Abwärtsstromversorgung, die 13 VDC bei einer maximalen Ausgangsleistung von 225 mA liefert. Der Eingang akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von 85 VAC bis 265 VAC.

Merkmale
  • Einzelner 13-V-Ausgang
  • Lastbereich von Nulllast bis 225 mA
  • Universeller Offline-Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom- und Kurzschlussschutz am Ausgang
  • Kontrollierter Start und Neustart nach Fehlerschutz
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28881EVM-680 — UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28881EVM-680 — UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 08.12.2015
Zertifikat UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos