UCC28911EVM-718

UCC28911EVM-718

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul UCC28911EVM-718 ist eine Offline-Flyback-Stromversorgung, die eine isolierte Ausgangsspannungs- und Stromregelung ohne Optokoppler sowie sekundärseitige Rückkopplungskomponenten bietet. Der Eingang akzeptiert einen Spannungsbereich von 85 VAC bis 265 VAC, 47 Hz bis 64 Hz. Das Evaluierungsmodul verwendet den UCC28911 CV/CC-PWM-HV-Schalter. Dieser Baustein verfügt über einen 700-V-Leistungs-MOSFET und -Controller, der Betriebsinformationen von einer zusätzlichen Flyback-Wicklung und vom Leistungs-MOSFET verarbeitet, um eine präzise Ausgangsspannungs- und Stromregelung zu ermöglichen. Die Steuerungsalgorithmen im UCC28911 ermöglichen eine Betriebseffizienz, die die geltenden Normen erfüllt oder übertrifft. Die geringe Anzahl der Systemteile und die integrierten erweiterten Schutzfunktionen ergeben eine kostengünstige Lösung, die die weltweit geltenden strengen Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllt.

Merkmale
  • Isolierter Ausgang mit 7,5 W, 5 V
  • Weniger als 20 mW Stromverbrauch im Standby-Modus
  • Die primärseitige Regelung macht Optokoppler überflüssig
  • Universeller Offline-Eingangsspannungsbereich
  • Überspannungsschutz am Ausgang
  • Unterspannungsschutz am Eingang
  • Thermische Abschaltung
  • Kontrollierter Start und Neustart nach Fehlerschutz
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28911EVM-718 — UCC28911 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28911EVM-718 — UCC28911 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28911EVM-718 06.03.2015
Zertifikat UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos