UCC2891EVM-520

UCC2891EVM-520

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC2891EVM ist ein Flusswandler, der einen geregelten 3,3 V-Ausgang bei 30 A Laststrom liefert und mit einem 48-V-Eingang arbeitet. Das EVM arbeitet über den gesamten Telekommunikationseingangsbereich von 36 V bis 75 V und ist in der Lage, vollständig bis auf einen Laststrom von Null zu regeln. Das Modul verwendet den UCC2891 Strommodus-Active-Clamp-PWM-Controller zur effektiven Demonstration der Active-Clamp-Transformator-Reset-Technik. In Kombination mit der synchronen Gleichrichtung ist dieses EVM für den Betrieb bei 250 kHz ausgelegt und weist einen Spitzenwirkungsgrad von etwas über 92 % mit einem Volllast-Wirkungsgrad von 89 % auf.

Merkmale
  • Geringer Ausgangs-Jitter
  • Soft-Stop-Abschaltung von MAIN und AUX
  • Ideal für Active Clamp/Reset Forward-, Flyback-Wandler
  • Bietet komplementären Zusatztreiber mit programmierbarer Totzeit (Einschaltverzögerung) zwischen AUX- und MAIN-Schaltern
  • Spitzenstromregelung mit zyklusweiser Strombegrenzung
  • 110-V-Eingangsspannungs-Startregler
  • TrueDrive™ 2-A-Senke, 2-A-Quellenausgänge
  • Exakter Schwellenwert für Leitungsunterspannung und -überspannung
  • Programmierbare Anstiegskompensation
  • Synchronisierbarer 1,0-MHz-Oszillator
  • Präzises programmierbares maximales Tastverhältnis
  • Programmierbarer Softstart
AC/DC-Controller
UCC2891 — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und 0,75 V CS-Schwelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC2891EVM-520 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset Using the UCC2891 Active Cl (Rev. A) 13.04.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos