UCC2897AEVM

UCC2897AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC2897A-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Aktivklemmen-Reset-Forward-Wandler, der einen geregelten 3,3-V-Ausgang bei 30 A Laststrom bietet und mit einem 48-V-Eingang arbeitet. Das Design arbeitet über den gesamten in der Telekommunikation verwendeten Eingangsbereich von 36 V bis 72 V und ist in der Lage, vollständig bis auf einen Laststrom von Null zu regeln. Das Modul verwendet den Strommodus-Active-Clamp-PWM-Controller UCC2897A zur effektiven Demonstration der Aktivklemmen-Transformator-Reset-Technik.

Merkmale
  • Reset von ZVS-Transformatoren mittels Aktivklemmen-Technik im Forward-Wandler
  • Alle oberflächenmontierten Komponenten, doppelseitiges Half-Brick-Format (2,2 x 2,28 x 0,5)
  • Low-Side-Aktivklemme mit programmierbarer Totzeit für ZVS
  • Strommodus-Steuerung mit bidirektionaler Synchronisierungsfunktion
  • Interne PWM-Anstiegskompensation
  • Start direkt von der Telekommunikations-Eingangsspannung
  • Synchrone Gleichrichter-Ausgangsstufe ermöglicht hocheffizienten Betrieb
  • Programmierbarer Softstart
  • Bis zu 30 ADC Ausgangsstromstärke
  • Regelung auf Nulllaststrom
  • Zyklusweiser Überstrom- und Kurzschlussschutz ohne Latching
  • Unterspannungsschutz am Eingang ohne Latching
  • Überspannungsschutz am Eingang ohne Latching
  • 1.500-V-Isolierung primär zu sekundär
AC/DC-Controller
UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC2897AEVM — UCC2897A Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC2897AEVM — UCC2897A Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC2897AEVM 27.02.2009
Zertifikat UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos