Der UCC33420EVM-080 soll Entwicklern die Möglichkeit geben, die Leistung und die Fähigkeiten des UCC33420 zu evaluieren. Das UCC33420 ist ein isoliertes DC/DC-Wandlermodul, das 1,5 W mit 3 kVrms Isolierungsleistung in einem sehr kleinen und kompakten VSON-12-Gehäuse (4 mm x 5 mm x 1 mm) bereitstellen kann. Dies reduziert den Platzbedarf und bietet eine hohe Leistungsdichte. Das UCC33420 kann von 4,5 V bis 5,5 V auf der Eingangsseite betrieben werden und die Sekundärseite zur Konfiguration des SEL-Pins auf 5 V oder 5,5 V regeln. Dieses EVM demonstriert typische duale Bias-Versorgungsspannungen für Fahrzeug- und Industrieanwendungen.
Merkmale
- UCC33420 – Isoliertes DC/DC-Wandlermodul mit isolierten Bias-Versorgungsspannungen, 1,5 W
- Transformator-, Leistungs- und Steuerstufe vollständig integriert in einem 12-poligen VSON-12-Gehäuse (4 mm x 5 mm x 1 mm)
- AEC-Q100, 3-kVRMS-Isolierung, Schutzfunktionen und geringe elektromagnetische Emissionen
- Das EVM demonstriert eine isolierte Bias-Stromversorgung für Fahrzeug- und Industrieanwendungen.