UCC33421EVM-092

UCC33421EVM-092

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC33421EVM-092 soll Entwicklern die Möglichkeit geben, die Leistung und Fähigkeiten der UCC33xx1-Reihe für Automobil- oder Industrieanwendungen zu evaluieren. Das UCC33421 ist ein isoliertes DC/DC-Wandlermodul, das 1,5 W mit 5 kVrms Isolierungsleistung in einem sehr kleinen und kompakten DHA-16-Gehäuse (5,85 mm x 7,50 mm x 2,65 mm) bereitstellen kann. Dies reduziert den Platzbedarf und bietet eine hohe Leistungsdichte. UCC334x1-Bausteine können von 4,5 V bis 5,5 V und UCC330x1 von 3,0 V bis 5,5 V auf der Eingangsseite betrieben werden. UCC33x21-Bausteine können die Sekundärseite auf 5 V oder 5,5 V und UCC33x11 3,3 V oder 3,7 V regeln, indem der SEL-Pin konfiguriert wird. Dieses EVM demonstriert typische isolierte Bias-Versorgungsspannungen für Fahrzeug- und Industrieanwendungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • Konstanter Ausgangsstrom von 60 mA
  • Ausgangsspannungsbereich von 5V bis 24,5V
  • Dimmbereich von 0,1 % bis 100 %
  • Schaltfrequenz: 1,1 MHz
  • Erzwungener PWM-Modus für geringe Ausgangswelligkeit
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC33411-Q1 — Isoliert. DC-DC-Modul, 5-V-Eing., 3,3-V-Ausg., 1 W, 5 kVrms, integr. Transformator, Automobilind. UCC33421 — Isoliertes 5 V bis 5 V, 1,5 W 5 kVrms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator UCC33421-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module
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
* EVM User's guide UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 04.08.2025
Zertifikat UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos