UCC34141EVM-116

UCC34141EVM-116

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) akzeptiert den UCC35341-Q1 als Drop-in-, Pin-zu-Pin-kompatible 2-W-Variante des 1,5-W-Bias-Moduls UCC34141-Q1. Das UCC34141EVM-116-EVM arbeitet von 5,5 VIN bis 20 VIN und ist für Doppelausgänge von VDD = 18 V und VEE = – 5 V konfiguriert.

Merkmale
  • Pin-zu-Pin-kompatibel mit UCC34141-Q1
  • Hohe Leistungsdichte
  • > 5 kVRMS Isolierung
  • Open-Drain-/Power-Good-Signal (PG)
  • Integrierter Schutz: Unterspannungsschutz (Undervoltage Lockout, UVLO), Überspannungsschutz (Overvoltage Lockout, OVLO), Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz (Overvoltage Protection, OVP), Unterspannungsschutz (Under Voltage Protection, UVP) und thermische Abschaltung.
  • ENA-Pin für Logik-Aktivierung, EIN/AUS-Steuerung
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC34141 5.5V-to-20V VIN, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer (to match a UCC34141-Q1 Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS UCC35341-Q1 Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC34141EVM-116 — UCC34141 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC34141EVM-116 UCC34141 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide UCC34141EVM-116 Evaluation Module for Automotive and Industrial Bias Supply Applications (Rev. B) PDF | HTML 25.03.2026
Zertifikat UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos