Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es Entwickelnden, den UCC35131-Q1 schnell und effizient für den Einsatz in Automobil- oder Industrieanwendungen zu evaluieren, die Gate-Treiber, IC-Bias-Leistung von bis zu 2 W erfordern und eine Isolierung von bis zu 5 kVRMS erfüllen. Das EVM verfügt über die geringe Größe, hohe Leistungsdichte, die Genauigkeit der Spannungsregelung und den robusten Satz von Schutzfunktionen, welche für eine zuverlässige Bias-Versorgung für SiC- und IGBT-Gate-Treiber erforderlich sind.
Merkmale
- Wide input voltage range: 5.5V ≤ VIN ≤ 20V
- High power density
- >5kVRMS isolation
- Open drain/power good (PG) signal
- Integrated protections: undervoltage lockout (UVLO), overvoltage lockout (OVLO), shortcircuit, overvoltage protection (OVP), undervoltage protection (UVP), and thermal shutdown
- ENA pin for logic enable, ON/OFF control
- AEC-Q100 qualified for automotive applications: -40°C ≤ TA ≤ 125°C