UCC3809EVM

UCC3809 – Evaluierungsmodul

UCC3809EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul UCC3809EVM ist ein isolierter 10-W-/3,3-V-Wandler, der für Eingangsspannungen im Telekommunikationsbereich, nominal –48 V DC, entwickelt wurde, aber –32 V DC bis –75 V DC abdeckt. Der sparsame primärseitige Controller UCC3809 wird als Pulsweitenmodulator (PWM) verwendet, in Kombination mit einem einstellbaren Niederspannungs-Präzisions-Shunt-Regler TLV431 auf der Sekundärseite. Die nominale Schaltfrequenz dieses Wandlers beträgt ca. 400 kHz. Der UCC3809 ist mit einer Klemme mit 50 % Tastverhältnis konfiguriert.

AC/DC-Controller
UCC2809-1 Sparsamer Primärseiten-Controller mit 10 V/8 V UVLO, –40 bis 85 C UCC2809-2 Sparsamer Primärseiten-Controller mit 150 V/8 V UVLO, –40 bis 85 C UCC3809-1 Sparsamer primärseitiger Controller mit 10V/8V UVLO, 0 bis 70 Grad Celsius UCC3809-2 Sparsamer primärseitiger Controller mit 15V/8V UVLO, 0 bis 70 Grad Celsius
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC3809EVM — UCC3809 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC3809EVM UCC3809 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC3809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) 14.09.2001
Benutzerhandbuch U-165 Reference Design: Isolated 50 Watt Flyback Converter Using 20.06.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.