UCC3895EVM-001

UCC3895EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC3895EVM-001 ist ein isolierter, phasenverschobener Vollbrückenwandler mit 48-V-Eingang, der einen Ausgang von 3,3 V bei 15 A bietet. Unter Verwendung der AB-Ausgänge des UCC3895 wird eine neuartige Technik zur direkten steuerungsgesteuerten Synchrongleichrichtung demonstriert.

Merkmale

Verwendet die A- und B-Ausgänge des UCC3895 zusammen mit einem UCC37324-Dual-4-A-MOSFET-Treiber, um die direkte Steuerung eines synchronen Gleichrichterstromverdopplers in einer phasenverschobenen Vollbrücken-Topologie zu implementieren. Diese Technik stellt die richtigen Gate- und Timing-Signale bereit, die zur genauen Synchronisierung der Ausgangsschaltung mit der primärseitigen Brückenschaltung erforderlich sind.

Zeichnet sich durch Nullspannungsschaltung (Zero Voltage Switching, ZVS) über einen erweiterten Lastbereich durch Verwendung der Synchrongleichrichtung aus.

Das EVM ist auf etwa 16 A begrenzt und gegen Kurzschluss am Ausgang geschützt.

AC/DC-Controller
UC2875 — Bipolarer Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und 10,75 V/9,25 V UVLO, –25 bis 85 Grad Cels UC2879 — Verbesserter bipolarer Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und auswählbarem UVLO, –40 bis 8 UC3875 — Bipolarer Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung, 10,75V/9,25V UVLO, 0° bis 70° Celsius UC3879 — Verbesserter bipolarer Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und auswählbarem UVLO, 0 bis 70 UCC1895 — BiCMOS erweiterter Phasenverschiebungs-Resonant-Controller UCC2895 — Phasenverschobener Vollbrückencontroller mit verbesserter Steuerlogik, –40 bis 85 Grad Celsius UCC3895 — Phasenverschobener Vollbrückencontroller mit verbesserter Steuerlogik, 0 bis 70 Grad Celsius

 

Low-Side-Treiber
UCC27323 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem invertierenden Eingang UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang UCC27325 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit invertierendem / nicht invertierendem Eing UCC37323 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem invertierenden Eingang UCC37324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang UCC37325 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit invertierendem / nicht invertierendem Eing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 02.12.2008
Zertifikat UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 22.01.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos