UCC5304EVM-035

UCC5304EVM-035

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC5304EVM ist für die Evaluierung des UCC5304 ausgelegt, einem isolierten Gate-Treiber mit einem Kanal sowie einer 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs mit bis zu 18 V Antriebsspannung sowie zur Identifikation der UCC5304-Pinfunktion und bietet einen Leitfaden zur Komponentenauswahl und ein Beispiel für das Platinenlayout.

Merkmale
  • Isolierter Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen von Datenblattparametern mit geringer Spannung
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
Isolierte Gate-Treiber
UCC5304 — Verstärkter, isolierter 1-Kanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5304EVM-035 — UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC5304EVM-035 — UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC5304EVM-035 30.01.2020
Zertifikat UCC5304EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos