UCC5320SCEVM-058

UCC5320SCEVM-058

Jetzt bestellen

Überblick

UCC5320SCEVM ist ein Evaluierungsmodul, mit dem die Bausteinproduktfamilie UCC53xx evaluiert werden kann. Es bietet dem Benutzer die Flexibilität, den Treiber je nach verwendetem Baustein für geteilten Ausgang, Millerklemme oder UVLO zu konfigurieren. Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Mindestens 100 kV/µs und 120 kV/µs typische Gleichtakttransienten-Immunität (CMTI) bei VCM = 1000 V
  • Optionen für Quellen-/Senkenspitzenantriebsstrom von 1 A, 2 A, 5 A, 10 A
  • Flexibilität aller drei Konfigurationen der Produktfamilie: Geteilte Ausgänge, UVLO und Millerklemme
  • Stoßspannungsfestigkeit der Isolierung: 10000 Vpk
  • 80 ns (max.) Ausbreitungsverzögerung

  • UCC5320SC – Evaluierungsmodul

Isolierte Gate-Treiber
UCC5310 — Einfach/verstärkt isolierter Einkanal-Gate-Treiber mit Miller-Klemme, 4,3 A/2,2 A UCC5320 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO UCC5350 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 10 A / 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang UCC5350-Q1 — Einfacher/isolierter Einkanal-Automobil-Gate-Treiber, 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang UCC5390 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 17 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC53x0xD Evaluation Module 21.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos