UCC5390SCDEVM-010

Kompaktes Einkanal-3-kVrms isolierter 17-A-Gate-Treiber mit Bias-Versorgung-Evaluierungsmodul

UCC5390SCDEVM-010

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC5390SCDEVM-010 ist eine komplette einkanalige isolierte Gate-Antriebsplatine mit rekonfigurierbarer Vorspannungsversorgung für ein breites Spektrum von Antriebsspannungen. Das EVM basiert auf einem 17-A-Treiber mit geteilter Ausgangsgrundisolierung UCC5390SCD im SOIC-8-Gehäuse. Das Design enthält auch eine SN6505B-basierte Bias-Stromversorgung, die für eine einfache oder geteilte Schienenantriebsspannung von 11 V bis 33 V konfiguriert werden kann, die eine breite Palette von Si- und SiC-FETs und IGBTs abdeckt.

Merkmale
  • EVM als Referenzdesign für isolierte Bias-Versorgung verwendet
  • Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
Isolierte Gate-Treiber
UCC5350-Q1 Automotive, 10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, miller clamp or split output UCC5390 17A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5390SCDEVM-010 — Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC5390SCDEVM-010 Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) 07.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos