UCC57142EVM

UCC57142EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC57142EVM ist hauptsächlich darauf ausgelegt, die Funktionalität des UCC57142 zu evaluieren. Die Leistung des Treibers kann für kapazitive Lasten oder Stromversorgungsbausteine mit TO-220-Footprints evaluiert werden. Die UCC57142EVM-Evaluierungsplatine ermöglicht den Anschluss an verschiedene Prüfpunkte, wie IN, EN/FLT, OCP und OUT, über oberflächenmontierte Prüfpunkte. Der UCC57142EVM kann verschiedene UCC57142-Varianten über Jumper unterstützen. Der UCC57142EVM ist durch Board-Modifikationen auch mit anderen Gate-Treibern im DBV-Gehäuse kompatibel.

Merkmale
  • Die Prüfpunkte ermöglichen die Prüfung aller Schlüsselpins des UCC57142
  • Ermöglicht schnelle Verifizierungen der meisten Datenblattparameter
  • Kompatibilität mit allen UCC57142-Varianten und anderen TI Gate-Treibern im DBV-Gehäuse
  • Externer Low-Side-Anschluss für TO-220-Stromversorgungsbaustein
  • Für die Auswahl von Vorspannungsversorgungs-Bypass-Kondensator und Gate-Widerstand optimiertes Platinenlayout
Low-Side-Treiber
UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27518 — Automotive 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable UCC27518A-Q1 — Automotive, 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and inverting CMOS input UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input UCC27519A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO, enable and CMOS input UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27532-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and CMOS inputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27624V — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V VDD, 5 A / 5 A, mit 8 V UVLO und ger. Ausbreitungsverzögerung UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay UCC44273 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 4 A/4 A, mit 4 V UVLO, 20 V VDD und –5 V Eingang UCC57142 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V, 3 A/3 A, mit negativem Überstromschutz und 13 V UVLO UCC57142-Q1 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 30 V, 3 A/3 A, Überstromschutz, 13 V UVLO UCC57148 — 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 30 V, 3 A/3 A, Überstromschutz, 8 V UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC57142EVM — UCC57142 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC57142EVM — UCC57142 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide UCC57142 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.06.2025
Zertifikat UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos