UCD3138064AEVM149

UCD3138064AEVM149

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138064AEVM149 ist eine EVM-Platine, die als Steuerkarte für digitale UCD3138ARGC- und UCD3138064ARGC-Stromversorgungsanwendungen dient. Das UCD3138064AEVM149 kann entweder verwendet werden als eigenständige Steuerkarte zur Untersuchung des UCD3138ARGC- und UCD3138064ARGC-Controller-Bausteins oder als DPWM-Controllerplatine, die mit einer Leistungsstufenplatine arbeitet, um einen vollständig geregelten Stromwandler zu implementieren.

Merkmale
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss (zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler)
  • JTAG-Anschluss
  • LED-Anzeige
  • PMBus-Anschluss zur PC-Computerverbindung über USB-zu-GPIO-Adapter
  • Mehrere Prüfpunkte zur Vereinfachung der Bausteinevaluierung (Systemdesign und Schaltkreis sowie Firmware-Debugging)
AC/DC-Controller
UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS715A — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V TPS715A-NM — Low-Dropout-Linearregler mit niedrigem IQ, 24 V, 80 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A Leistungswandler-Steuerkarte – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A Leistungswandler-Steuerkarte – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the UCD3138064AEVM149 28.10.2015
Zertifikat UCD3138064AEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos