UCD3138ACCEVM149

UCD3138A Control Card – Evaluierungsmodul

UCD3138ACCEVM149

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments dient als Steuerkarte für den digitalen Controller UCD3138A für isolierte Stromversorgungsanwendungen von Texas Instruments. Das EVM kann entweder als eigenständige Platine zur Untersuchung des UCD3138A-Bausteins oder als Steuerkarte zur Implementierung eines vollständig geregelten Leistungswandlers auf Basis von Topologien wie Halbbrücken-Resonanz-LLC verwendet werden. Dies wird implementiert, indem die entsprechende Firmware auf den UCD3138A-Baustein im EVM heruntergeladen und die Schnittstelle mit einer geeigneten Leistungsstufenplatine von Endbenutzenden konstruiert wird. Um die Evaluierung gängiger isolierter Stromversorgungstopologien zu unterstützen, wurde das UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmodul für eine nahtlose Schnittstelle mit dem UCC3138ALLCEVM150-DC/DC-Wandler mit digitaler LLC-Halbbrücke von Texas Instruments entwickelt. HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138A-Controllers im UCD3138ACCEVM149 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmoduls enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC (IBM-kompatibel) und einem oder mehreren untergeordneten Bausteinen über ein Standard-Typ-A-zu-Mini-B-USB-Kabel. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • PMBus-Anschluss für digitalen Controller UCD3138A zu Schnittstelle mit USB-to-GPIO-Adapter für Kommunikation mit Host-PC
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler
  • 40-poliger analoger Signalanschluss zum Anschluss analoger Signale an Stromwandler
  • LED-Anzeige
  • Reichhaltige Prüfpunkte zur Vereinfachung der Bausteinevaluierung, des Systemdesigns und des Debuggings von Schaltkreis und Firmware
AC/DC-Controller
UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A Control Card Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138ACCEVM149 UCD3138A Control Card Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCD3138ACCEVM149 16.02.2015
Zertifikat UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos