UCD3138CC64EVM-030

UCD3138CC64EVM-030

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCD3138CC64EVM-030 von Texas Instruments dient als Steuerkarte für den digitalen Controller UCD3138 für isolierte Stromversorgungsanwendungen von Texas Instruments. Das EVM kann entweder als eigenständige Platine zur Untersuchung des UCD3138-Bausteins oder als Steuerkarte zur Implementierung eines vollständig geregelten Leistungswandlers auf Basis von Topologien wie PFC, Halbbrücken-Resonanz-LLC und Phasenverschiebungs-Vollbrücke verwendet werden. Dies wird implementiert, indem die entsprechende Firmware auf den UCD3138-Baustein im EVM heruntergeladen und eine Schnittstelle mit einer geeigneten Leistungsstufenplatine des Anwenders aufgebaut wird. Um die Evaluierung gängiger isolierter Stromversorgungstopologien zu unterstützen, wurde das Evaluierungsmodul UCD3138CC64EVM-030 für eine nahtlose Schnittstelle mit dem Vorregler-EVM UCD3138PFCEVM-026 mit digitalem PFC, dem digitalen phasenverschobenen Vollbrücken-DC/DC-Wandler-EVM UCD3138PSFBEVM-027 und dem digitalen LLC-Halbbrücken-DC/DC-Wandler-EVM UCD3138LLCEVM-028, das ebenfalls von Texas Instruments erhältlich ist, entwickelt.

HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138-Controllers im UCD3138CC64EVM-030 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des Evaluierungsmoduls UCD3138CC64EVM-030 enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC (IBM-kompatibel) und einem oder mehreren Slave-Bausteinen über ein Standard-USB-Kabel vom Typ A auf Mini-B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • UCD3138RGC Digital-Controller
  • PMBus-Anschluss zur Verbindung mit USB-TO-GPIO-Adapter zur Kommunikation mit dem Host-PC
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler
  • 40-poliger analoger Signalanschluss zum Anschluss analoger Signale an Stromwandler
  • LED-Anzeige
  • Umfassende Prüfpunkte zur Vereinfachung von Bausteinevaluierung, Systemdesign und Schaltkreis sowie Firmware-Debugging
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
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
Zertifikat UCD3138CC64EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) 05.07.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos