UCD3138OL64EVM-031

UCD3138OL64EVM-031

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138OL64CEVM-031 EVM bietet eine einfach zu bedienende Testplattform für die eigenständige Evaluierung des digitalen Controllers UCD3138, der für Anwendungen mit isolierter Stromversorgung optimiert ist. Das EVM ist mit einem 64-poligen Sockel und einem umfassenden Satz von Testpunkten ausgestattet, die es Hardware- und Firmware-Ingenieuren ermöglichen, Signale an den verschiedenen Pins des Bausteins individuell zu manipulieren und den Open-Loop-Betrieb zu untersuchen. Der EVM bietet auch die Flexibilität, einfache Regelkonfigurationen zu realisieren (z. B. die Verwendung von RC-Schaltungen zur Filterung von PWM-Ausgangssignalen und zur Regelung einer Gleichspannung im geschlossenen Regelkreis). Für die Kommunikation mit dem Baustein stehen die Hardware-Ports PMBus, UART und JTAG zur Verfügung. Der EVM akzeptiert einen DC-Eingang von bis zu 5 V und ein integrierter 3,3-V-LDO kann zum Vorspannen des Bausteins verwendet werden. Alternativ kann der Baustein mit Hilfe von Jumpern über die PMBus-Kommunikationspins vorgespannt werden. HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138-Bausteins im UCD3138OL64EVM-031 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138OL64EVM-031 enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC und dem UCD3138 über ein Standard-USB-Kabel vom Typ A auf Mini-B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • Testpunkte für einfachen Zugang zu allen Pins des 64-poligen digitalen Controllers UCD3138
  • Buchse für einfachen Ausbau/Austausch des Bausteins
  • Alle GPIO- und ADC12-Pins zugänglich (mit integrierten RC-Filtern an jedem Pin)
  • Möglichkeit der Anpassung des EVM an unterschiedliche Evaluierungsziele durch Jumper
  • Hardware-Terminals: PMBus, JTAG, UART und Logikanalysator
  • Externer 5,0-V-Versorgungseingang mit integriertem 3,3-V-LDO zur Vorspannung des Bausteins (optionale Bausteinvorspannung über PMBus-Ports)
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller
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
* EVM User's guide Using the UCD3138OL64EVM-031 28.08.2012
Zertifikat UCD3138OL64EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos