UCD91320EVM

UCD91320EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD91320EVM-Entwicklungskit ist ein benutzerfreundliches Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) für den UCD91320-Sequenzerbaustein. Das EVM enthält alles, was Sie neben der TI Sequencer Studio GUI für die Entwicklung von Stromversorgungssequenzer-Lösungen benötigen. Dieses EVM nutzt den UCD91320 sowie vier auf der Platine integrierte LDOs, um schnell mit der Sequenzierung mehrerer Stromschienen zu beginnen. Das EVM enthält zudem LEDs zur Anzeige von Signalzuständen, Footprints für RC-Filter für Margining und zur Überwachung der Stromschiene. Die Kommunikation mit dem EVM kann einfach über PMBus erfolgen.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter UCD91320SPM-Baustein
  • USB-Stromversorgungsanschluss
  • Leicht zugängliche Pinleisten für jedes Signal auf der Platine
  • 4x LDOs für schnelles Prototyping verschiedener Stromschienen: 3,3 V, 2,5 V, 1,8 V und 1,2 V.
  • Jumper zum einfachen Aktivieren oder Deaktivieren jedes auf der Leiterplatte integrierten LDO
  • RC-Filter für Margining-Rückkopplung, Footprints für zusätzliche passive Elemente, Jumper zum Anschluss des LDO-Ausgangs an die Überwachungspins sowie an Off-Board-Bausteine.
  • Pinleiste für PMBus-Verbindungen
  • Einfach zu handhabende Jumper zur Auswahl der PMBus-Adresse mit bis zu acht wählbaren Adressen
  • Auf der Platine integrierter LDO zur Stromversorgung des UCD91320
  • Prüfpunkte zur Prüfung der Spannungsreferenz, der Stromversorgungskontakte und zur Überwachung der externen Stromversorgung
Sequenzer
UCD91320 — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Systemmanager mit 32 Schienen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module
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
* EVM User's guide UCD91320EVM User's Guide PDF | HTML 04.12.2025
Zertifikat UCD91320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos