UCG28824EVM-124

UCG28824EVM-124

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCG28824EVM-124 ist ein 45-W-USB-C-PD-Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Wandlers mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE Level 6. Das EVM ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCG28824EVM-124 wandelt Eingangsspannungen von 90 VRMS bis 264 VRMS in eine wählbare USB-C-PD-Ausgangsspannung von 5 VDC, 9 VDC, 15 VDC oder 20 VDC um. Dieses EVM kann auch so konfiguriert werden, dass es eine feste Ausgangsspannung im Bereich von 5 VDC bis 24 VDC erzeugt. Das EVM ist für die Bereitstellung eines maximalen Ausgangsstroms von 3,00 A bis zu 15 VDC und einer maximalen Ausgangsleistung von 45 W für die Ausgangsspannung im Bereich von 15 VDC bis 24 VDC ausgelegt. Der in diesem Design verwendete Hauptbaustein ist der UCG28824 mit integriertem 750-V-GaN-FET und Controller in einem 5 mm x 5 mm Gehäuse.

Merkmale
  • 93–95 % Wirkungsgrad bei Volllastbetrieb über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Leistungsdichte von 2 W/cm³ (5,4 cm x 2,67 cm x 1,6 cm) ermöglicht durch maximale Schaltfrequenz von 140 kHz
  • Eigenvorspannung und AUX-lose Erfassung, integrierte Strommessung, integrierter HV-Anlauf und integrierte X-Cap-Entladung ermöglichen niedrigste Materialkosten durch Integration
  • Umfassende Schutzfunktionen einschließlich OVP, OTP, Kurzschluss- und Überstromschutz sowie Brownin-/Brownout-Schutz
  • Der USB-C-Ausgang ermöglicht die vollständige Evaluierung auf Systemebene für Endgeräte wie Adapter, Notebook-Ladegeräte und USB-Wandsteckdosen
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
UCG28824 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (45 W)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCG28824EVM-124 45W High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter PDF | HTML 11.12.2025
Zertifikat UCG28824EVM-124 EU Declaration of Conformity (DoC) 14.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos