UCG28828EVM-094

UCG28828EVM-094

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem UCG28828-Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickelnde den Betrieb und die Leistung des hilfsmittelfreien UCG28828-QR-Flyback-Controller evaluieren. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie der UCG28828 einen quasiresonanten Flyback-Wandler antreibt, um einen hohen Wirkungsgrad über die gesamte Last und den universellen Leitungseingang zu erreichen.

Merkmale
  • Über Spitzenstrom gesteuerter QR-Flyback-Wandler mit integriertem 750-V-GaN mit 170 mΩ Rds(on) und dynamischen QR/DCM/CCM-Betriebsmodi
  • Unterstützt AC-Eingangsspannung von 90 VAC bis 264 VAC bei 43 Hz bis 63 Hz Leitungsfrequenz und Ausgangsleistung von 20 V/5 A, 24 V/5 A und 28 V/4,3 A. Außerdem kann dieses EVM für 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A und 15 V/3 A konfiguriert werden, wobei PFC für diese Ausgangsspannung deaktiviert ist.
  • Hoher Wirkungsgrad, geringer Standby-Stromverbrauch und zweistufiger Spitzenwirkungsgrad (PFC + Flyback): Wirkungsgrad von > 93 % bei einem Eingang von 115 VAC und etwa 95 % bei einem Eingang von 230 VAC
  • PFC benötigt mindestens 20 mA bei Ausgangseinstellung von 20 V, um den PFC-Schaltkreis über die Eingangsspannung zu aktivieren
  • Selbstvorspannung und hilfsmittelfreie Erfassung, integrierte Strommessung, integrierter HV-Anlauf und integrierte X-Cap-Entladung ermöglichen niedrigste Materialkosten in der Integration
  • Umfassende Schutzfunktionen einschließlich OVP, OTP, Kurzschluss- und Überstromschutz sowie Brownin-/Brownout-Schutz.
  • Diskreter Brownout-Schaltkreis ist für den UCC28056-PFC-Übergangsmoduscontroller implementiert.
  • Dieses EVM enthält die TI-Bauteile UCG28828, UCC28056, LMG3622, LM8364 und ATL431.
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
UCG28828 — HF-QR-Flyback-Wandler, integrierter GaN-Leistungs-FET und PFC für Anwendungen bis zu 120 W Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide UCG28828 QR Flyback Converter with Integrated GaN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 05.08.2026
Zertifikat UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos