ULN2003ADEVM

ULN2003ADEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ULN2003A ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), das es Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des ULN2003A Darlington Transistor-Arrays zu evaluieren. Das EVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Es dient zum Testen und Bewerten des ULN2003A vor der eigentlichen Entwicklung im Rahmen eines Stromversorgungssystems einer umfassenderen Anwendung. Dieses EVM ist mit der SO-Bauform (D-Version) von ULN2003A bestückt.

Merkmale
  • An jedem Steuereingang sind Pull-down-Widerstände vorhanden, um sicherzustellen, dass INX-Signale nicht potenzialfrei sind.
  • Jumper zu parallelen Kanälen für erhöhte Stromkapazität.
  • Zusätzliche Diode von OUT7 bis COM zur Unterdrückung der Rückkopppelspannung einer induktiven Last, die erregt wird, wenn die NPN-Treiber auf OUT7 ausgeschaltet werden.
Low-Side-Schalter
ULN2003A — Darlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ULN2003ADEVM — Evaluierungsmodul ULN2003A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ULN2003ADEVM — Evaluierungsmodul ULN2003A
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
* EVM User's guide ULN2003AD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.02.2024
Zertifikat ULN2003ADEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos