ULN2003ADYYEVM

ULN2003ADYYEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ULN2003ADYYEVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität der ULN2003ADYY Darlington-Transistor-Arrays zu evaluieren. Das ULN2003ADYYEVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Es dient zum Testen und Bewerten des ULN2003ADYY, bevor es als Teil eines Stromversorgungssystems einer größeren Anwendung integriert wird. Dieses EVM ist mit der SOT (D-Version) von ULN2003ADYY bestückt.

Merkmale
  • An jedem Steuereingang sind Pull-down-Widerstände vorhanden, um sicherzustellen, dass INX-Signale nicht potenzialfrei sind.
  • Jumper zu parallelen Kanälen für erhöhte Stromkapazität.
  • Eine zusätzliche Diode ist verbunden von OUT7 bis COM zur Unterdrückung der Rückkopppelspannung einer induktiven Last, die erregt wird, wenn die NPN-Treiber auf OUT7 ausgeschaltet werden.
Low-Side-Schalter
ULN2003A — Darlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle ULN2004A — Darlington-Transistor-Array mit 50 V 7 Kanälen und 15 V Eingängen ULQ2003A-Q1 — Darlington-Transistor für die Automobilindustrie, 50 V, 7 Kanäle ULQ2004A-Q1 — Darlington-Array, Automobil, 50 V, 7 Kanäle, 15 V Eingang, Unterstützung für hohe Temperaturen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A Evaluierungsmodul im DYY SOT-23-THIN-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A Evaluierungsmodul im DYY SOT-23-THIN-Gehäuse
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
* EVM User's guide ULN2003ADYY Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 06.08.2024
Zertifikat ULN2003ADYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos