USB-REDRIVER-EVM

USB-REDRIVER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu ermöglichen. Der Dongle wird über den vom Host bereitgestellten VBUS-Pin mit Strom versorgt und leitet VBUS an den Downstream-Port weiter, um ein angeschlossenes Gerät mit Strom zu versorgen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung über VBUS
  • Redriver USB2,0 und USB3,0
  • Kostengünstige Lösung

  • USB-REDRIVER-EVM INT-038-PLATINE

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB211 Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s TUSB211A Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s TUSB501 USB 3.0, 5 Gbps-Einzel-Kanal-Treiber TUSB501-Q1 USB 3.0 5-Gbps-Einzelkanal-Redriver für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-REDRIVER-EVM USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide USB-REDRIVER-EVM User's Guide 18.05.2016
Zertifikat USB-REDRIVER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos