VCA2611EVM

VCA2611EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The VCA2611 is a dual, variable gain amplifier including a low-noise preamplifier (LNP). The VCA2611EVM evaluation module is designed to provide a complete evaluation platform for the VCA2611. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2611 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration. This amplifier is also capable of driving a terminated 50ohm load, suitable for lab test equipment. The installed switches allow the user to operate the VCA2611 in all possible configurations.

The VCA2611EVM requires a +5V supply for the VCA2611 itself, and an additional +/-5V for the output buffer opamps. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

Merkmale
  • Fully assembeled evaluation board for the VCA2611
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • Transformer coupled, single-ended input for the VCA
  • Adjustable gain range
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA2612 — Zweifacher Verstärker mit variabler Verstärkung und rauscharmem Vorverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module
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
* EVM User's guide VCA261xEVM User's Guide (Rev. A) 21.08.2003
Zertifikat VCA2611EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos