VCA2617EVM

VCA2617EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The VCA2617 is a dual-channel, continuously variable, voltage-controlled amplifier. The VCA2617EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example using the transfomer coupled, or the direct single-ended input mode. The differential outputs of the VCA2617 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2617EVM requires a +5 V supply for the VCA itself, and +/-5 V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

Merkmale
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2617
  • Single-ended, transformer coupled input configuration
  • Independent Channel controls
  • Adjustable output clamping level
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA2617 — 2-kanaliger Verstärker mit variabler Verstärkung, in kompakterem Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VCA2617EVM — VCA2617-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

VCA2617EVM — VCA2617-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide VCA2617EVM User's Guide 30.11.2005
Zertifikat VCA2617EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
VCA2615EVM — VCA2615-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos