VCA710RGREVM

VCA710RGREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das VCA710RGREVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), welches für den VCA710RGR entwickelt wurde, einen analogen Frontend-Baustein, der zwei Hauptkomponenten umfasst: einen rauscharmen Verstärker (Low Noise Amplifier, LNA) mit einer festen internen Verstärkung von 20 dB und einen Verstärker mit variabler Verstärkung (Variable Gain Amplifier, VGA). Dieses EVM wurde zur schnellen und einfachen Demonstration der Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers entwickelt. Das EVM ist mit integrierten Anschlüssen ausgestattet, die den Anschluss an Stromquellen, Signalquellen und Prüfinstrumente erleichtern. Es ist für einfache Verbindungen mit Standard-Laborgeräten an den Eingangs- und Ausgangspunkten konfiguriert. Darüber hinaus verfügt es über Bananenstecker für Stromversorgungen und Jumper, mit denen die Benutzer verschiedene Betriebsmodi einfach aktivieren, deaktivieren oder konfigurieren können. Sowohl die Eingangs- als auch Ausgangsspuren des LNA und VGA werden differenziert mit einer geregelten 100-Ω-Differenzimpedanz geführt, wodurch eine optimale Leistung des Bausteins gewährleistet wird.

Merkmale
  • Betriebsbereich 3,3 V bis 5,25 V an einzelner Stromversorgung
  • Einfach zu handhabende SMA-Steckverbinder für alle Ein- und Ausgangssignale
  • Benutzerfreundlicher Bananenstecker für die Stromversorgung des Bausteins
  • Jumper zum Konfigurieren verschiedener Modi des Bausteins
  • Layout konfiguriert, um parasitäre Kopplung und Rauschen zu minimieren
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA710 — Rauscharmer Verstärker mit variabler Verstärkung, 100 MHz, 60 dB Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VCA710RGREVM — VCA710-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

VCA710RGREVM — VCA710-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide VCA710 Evaluation Modules PDF | HTML 11.11.2025
Zertifikat VCA710RGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos