VISI-3P-LRS-4KA

VISI-3P-LRS-4KA

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution parts. Different lens options offer flexible build area and an efficient optical system generates superior power output for high building speed.

Two product variants are offered:

  • LRS-4KAp (performance) for high power systems
  • LRS-4KAc (commodity) for cost sensitive systems

Merkmale
  • TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
  • Optical power output (performance (LRS-4KAp): Up to 4,5 W, commodity (LRS-4KAc): Up to 2,5 W)
  • High power static configuration (up to 9W of optical power)
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 3840 x 2160 Full pixel sequence control (FPSC) mode
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540

 

DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.