VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to classical Selective Laser Sintering (SLS) technologies, where the polymer material is heated up sequentially, point by point and layer by layer.

Merkmale
  • DLP650LNIR 0,65” WXGA (NIR)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and additive manufacturing
  • 1280 x 800 px resolution
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control softwared package (optional)
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine

Unterstützte Produkte und Hardware

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine
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
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.