WDST-3P-PRO6500

Überblick

Wintech’s PRO6500 provides a modular, production ready optical engine supporting 0.65” 1080p resolution DMDs – the DLP6500FYE and DLP6500FLQ. This optical engine is optimized for 3D printing, 3D measurement and machine vision applications requiring maximum optical intensity.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Wintech Digital Systems Technology

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine

Unterstützte Produkte und Hardware

WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPC900REF-SW — Firmware-/Software-Bundle für DLP® LightCrafter 6500 und 9000

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.