WDST-3P-PRO650NIR

Überblick

Der Fotokopf PRO650NIR enthält unseren DLP650LNIR 0,65" WXGA DMD und den DLPC410-Chipsatz. Dieser Chipsatz wird für selektives Lagensintern (einschließlich Nylon-Anwendungen), dynamische Laserkennzeichnung und industrielle Druckanwendungen verwendet. Der PRO650LNIR liefert mehr als 100 W Leistung unter Verwendung des Glasfaserlasers mit 1064 nm oder 976 nm von Wintech. Die integrierte Glasfaserschnittstelle SMA905 ermöglicht jedoch auch die Verwendung kundenseitiger Lasermodule. Ein 47-um-Pixel ist ab direkt erhältlich. Kunden können jedoch auch Objektive selbst entwerfen und herstellen. Dieses System verwendet sowohl Front-Side-DMD (Luft) als auch Flüssigkühlung für das Wärmemanagement und ermöglicht bis zu 10.000 binäre Frames pro Sekunde.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Wintech Digital Systems Technology

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

Unterstützte Produkte und Hardware

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.