WURTH-3P-SN6507

WURTH-3P-SN6507

Jetzt bestellen

Überblick

Das SN6507-Entwicklungskit enthält zwei Platinen, mit denen die Leistung des SN6507-Wandlers evaluiert werden kann. Die beiden Platinen enthalten Würth-Transformatoren aus der WE-PPTI-Serie der Push-Pull-Transformatoren. Die Platine 650796 ist eine feste Platine für Anwendungen im Bereich von 24 Vin bis 15 Vout, die Platine 650700 ist eine konfigurierbare Platine, mit der verschiedene Transformatoren (x16) für die Anforderungen mehrerer verschiedener Anwendungen ausgewählt werden können. Diese Platinen entsprechen vollständig den CISPR32-Standards und bieten Lösungen, die für industrielle und medizinische Anwendungen konzipiert sind.

Transformatortreiber
SN6507 — Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Arbeitszyklus-Steuerung für isolierte Stromve
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

756507 — Entwicklungskit SN6507 für vielseitige Stromversorgungslösungen

Unterstützte Produkte und Hardware

756507 — Entwicklungskit SN6507 für vielseitige Stromversorgungslösungen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Würth Elektronik.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.