XIO2001EVM

XIO2001EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The XIO2001EVM evaluation module (EVM) implements a peripheral component interconnect (PCI) express to PCI bridge circuit using the Texas Instruments XIO2001 PCI Express® (PCIe) to PCI bus translation bridge. Designed as a half-width x1 PCIe add-in card, the EVM provides you with 3 standard PCI slots.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the XIO2001 PCIe to PCI bus translation bridge
  • Designed to work directly out of the box with no driver needed
  • On-board EEPROM programmed with values that let the EVM function in most systems
  • XIO2001 performance tuning software provides you with the ability to easily tune the EVM through the grpahical user interface (GUI) to achieve maximum performance in your application
  • Onboard LEDs to indicate availability of power and status of certain control signals
  • Onboard regulators to derive 1.5 V (for the XIO2001) and 12 V for the PCI connectors, while providing power for the 3.3-V, 5-V and 12-V rails by a combination of the add-in connector and IDE power connector


CD-ROM
Kitting List
Test Procedure

PCIe-, SAS- und SATA-ICs
XIO2001 — Busumsetzungsbrücke von PCI Express® (PCIe®) zu PCI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XIO2001EVM — XIO2001-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XIO2001EVM — XIO2001-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide XIO2001 EVM User Guide (Rev. B) 12.06.2014
Zertifikat XIO2001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos