XIO3130EVM

XIO3130EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments XIO3130 EVM is a functional implementation of a four-port PCIe-to-PCIe switch. The XIO3130 EVM was designed to allow validation of three separate functional modes. In normal mode the EVM is configures as a generic PCI Express switch. In Hot Plug modedownstream ports 1 and 2 are configured as Hot Pluggable slots. In ExpressCard mode all three downstream ports are configured to support the ExpressCard adapter board. The different functional modes will be discussed later in this document.

Merkmale
  • PCI Express Base Specification, Revision 1.1
  • PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1
  • PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification, Revision 1.1
  • PCI Bus Power Management Interface Specification, Revision 1.2
  • PCI Express Fanout Switch With One x1 Upstream Port and Three x1 Downstream Ports
  • Packet Transmission Starts While Reception Still in Progress (Cut-Through)
  • 256-Byte Maximum Data Payload Size
  • Peer-to-Peer Support
  • Wake Event and Beacon Support
  • Support for D1, D2, D3hot, and D3cold
  • Active State Power Management (ASPM) Using Both L0s and L1
  • Low-Power PCI Express Transmitter Mode
  • Integrated AUX Power Switch Drains VAUX Power Only When Main Power Is Off
  • Integrated PCI Hot Plug Support
  • Integrated REFCLK Buffers for Switch Downstream Ports
  • 3.3-V Multifunction I/O Pins for PCI Hot Plug Status and Control or General Purpose I/Os
  • Optional Serial EEPROM for System-Specific Configuration Register Initialization


CD-ROM

PCIe-, SAS- und SATA-ICs
XIO3130 — Integrierter Paket-Schalter für PCI Express® (PCIe), 1:3, 4 Anschlüsse, 4 Lanes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XIO3130EVM — XIO3130EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XIO3130EVM — XIO3130EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide XIO3130 EVM User's Guide 23.07.2008
Zertifikat XIO3130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos