XMICR-3P-TRF1208

XMICR-3P-TRF1208

Jetzt bestellen

Überblick

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter Models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
TRF1208 — HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Verstärkungsfakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von X-Microwave

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

Unterstützte Produkte und Hardware

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TRF1208EVM — Evaluierungsmodul TRF1208 für Verstärker für die Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen (Sin

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an X-Microwave.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.