XTR111-2EVM

XTR111 Evaluierungsmodul Neue Version

XTR111-2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.

Merkmale
  • Easy handling of the small DFN package.
  • Easy access to all device pins.
  • Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
  • LED indicator for the error flag
  • Output protection and filtering circuitry
4- bis 20-mA-Signalumformer
XTR111 Spannungs-Strom-Wandler/‑Transmitter mit 3-V- bis 15-V-Regler und E/A-Verhältnis-Widerstandsfestlegu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XTR111-2EVM — XTR111 Evaluation Module New Version

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XTR111-2EVM XTR111 Evaluation Module New Version
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
* EVM User's guide XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 17.04.2013
Zertifikat XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos