XTR200EVM

XTR200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) XTR200 ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung des XTR200, eines präzisen Hochspannungs-Ausgangstreibers für dreidrahtige Strom- oder Spannungssysteme. Der Baustein ist für industrielle Standard-Signalpegel von 0 mA bis 20 mA, 4 mA bis 20 mA, 0 mA bis 25 mA und 0 V bis 10 V ausgelegt.

Merkmale
  • Unterstützt sowohl Spannungs- als auch Stromausgangsmodi
  • Versorgungsspannungsbereich von 8 V bis 60 V
  • Integrierter Ausgangstransistor
  • Raum für optionalen externen Ausgangstransistor
  • Raum für optionale Schutzschaltungen
4- bis 20-mA-Signalumformer
XTR200 — Präziser 3-Draht-Strom- und -Spannungstransmitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XTR200EVM — XTR200 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XTR200EVM — XTR200 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide XTR200 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.06.2025
Zertifikat XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos