Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR

Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 23.01.2024

Excel calculator for calculating the max Qg MOSFET that a driver can support

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
BLDC-Treiber
DRV8320 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V DRV8320R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler DRV8323 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8323R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke DRV8329 Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber (60 V) mit drei Strom-Shunt-Verstärkern DRV8329-Q1 Dreiphasiger Gate-Treiber (60 V) für die Automobilindustrie mit einem Strommessverstärker DRV8334 3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung DRV8340-Q1 12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber DRV8343-Q1 Intelligenter 3-Phasen-Gate-Treiber, 12- bis 24-V-Batterie, Strom-Shunt-Verstärker, Automobil DRV8350 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V DRV8350F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen DRV8350R Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler DRV8353 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, Strom-Shunt-Verstärker DRV8353F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio DRV8353M Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern und erweitertem Te DRV8353R Max. 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber für 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärkern

Versionsinformationen

version 1.0.0 supports DRV8320, DRV8323, DRV8328, DRV8329, DRV8334, DRV834x-Q1, DRV8350, and DRV8353 devices