Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

CALC-TOOL-TPSM843X20

CALC-TOOL-TPSM843X20

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 05.12.2023
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM843320 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 3 A, erweiterter TPSM843320E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 3 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu TPSM843620 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 6 A, erweiterter TPSM843620E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 6 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu TPSM843820 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 8 A, erweiterter TPSM843820E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 8 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu

Versionsinformationen

The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.